MiCOM P138
Protección Direccional de Sobreintensidad para Aplicación Ferroviaria
Características
Los dispositivos MiCOM Px38 forman parte de una serie de dispositivos de protección para catenarias de ferrocarril. En concreto, la versión P138 ofrece protección direccional contra sobreintensidad para aplicaciones ferroviarias.
MiCOM P138 cuenta con un historial probado de protección eficiente y completa, y se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Su interfaz fácil de usar y varios puertos de comunicaciones permiten una configuración sencilla. La alta flexibilidad de MiCOM P138 implica que se puede adaptar a los requisitos específicos del usuario.
Grupos de ajustes independientes y configuración simplificada
MiCOM P138 permite utilizar una amplia gama de aplicaciones para proteger el abastecimiento y las catenarias en sistemas clásicos y alimentados por autotransformador (AT). Se conecta fácilmente a casi cualquier tipo de subestación y sistema de gestión de redes de catenarias, y se ha complementado con una gama completa de protección de respaldo y funciones de automatización.
Cuatro grupos de ajustes independientes, con una interfaz de control fácil de usar, almacenan los parámetros de protección y permiten la configuración sencilla para diferentes condiciones de funcionamiento o alimentación alternativa. También permiten un amplio sondeo de información.
MiCOM P138 también incorpora la teleprotección InterMiCOM. Disponible en un diseño modular, está disponible en bastidor, panel empotrado o montaje en la pared.
Flexibilidad y fácil integración
MiCOM P138 es fácil de usar e incorpora un ajuste de software 1A/5A, ambos admitidos en el mismo dispositivo, y dos interfaces de comunicación remota. También ofrecen las ventajas de la interfaz de teleprotección InterMiCOM. Los usuarios pueden adaptar MiCOM P138 a sus propias aplicaciones, y su flexibilidad permite una fácil integración en diferentes esquemas de protección de subestaciones.
Garantía contractual
Período : 2 años