MiCOM P64x
Protección Avanzada de Transformador y Control
Características
Los transformadores son elementos de coste económico muy alto en los sistemas de potencia eléctrica. La eliminación de todas las tensiones mecánicas y eléctricas, aunque es recomendable para alargar la duración del transformador, es poco práctica. Las técnicas adaptativas para medir y activar las alarmas (o disparos) en esos casos, e informar del servicio acumulado, pueden ayudar a programar el mantenimiento preventivo antes de que se produzca un fallo de costosas consecuencias.
Las faltas internas son un riesgo para todos los transformadores y los cortocircuitos disipan la energía localizada más alta. Si no se eliminan rápidamente, el daño del núcleo central puede llegar a ser irreparable, y se reduce la posibilidad reparación con el rebobinado de los devanados. Protección y control avanzadas para transformador MiCOM P642, P643 y P645
Los modelos MiCOM P642, P643 y P645 cubren todos esos problemas, alargan la duración y ofrecen una protección rápida de las faltas del transformador. El modelo P64x se aloja en una plataforma IED avanzada e incorpora protección diferencial o falta a tierra restringida, térmica y de sobrexcitación, además de protección de respaldo para faltas externas. Las variantes del modelo cubren transformadores de dos y tres devanados (incluidos autotransformadores), con hasta 5 juegos de entradas de transformador de intensidad trifásicas.
Los grandes números de transformador de intensidad son habituales en aplicaciones de red con bus de anillo/malla, en las que el modelo P64x suma corrientes para crear la corriente total de cada devanado y facilitar la aplicación de la protección de respaldo. La sobreintensidad de respaldo se puede direccionar si el usuario incluye una entrada TT trifásica opcional en el modelo que haya elegido.
Garantía contractual
Período : 2 años
Beneficios
- IED universal para todas las configuraciones de transformador (o reactancia)
- Protección, control, supervisión, mediciones y registro en un solo dispositivo
- Copia de seguridad y registro de faltas pasantes
- Fácil de especificar, instalar y poner en marcha
- Teclas de función programables