Distribución de aire en toda la sala

Ventilación de aire para salas de cableado

La forma más rentable de bajar hasta 40º F (22º C) la temperatura en una sala de cableado.
Distribución de aire en toda la sala APC Brand Ventilación de aire para salas de cableado

Características

Se están registrando incrementos en las cargas térmicas de las salas de cableado debido a la implementación de tecnologías tales como VoIP y PoE. Muchas salas donde se implementan esas tecnologías no están diseñadas con esquemas adecuados de refrigeración. La Unidad de ventilación para salas de cableado es un sistema de extracción de calor para montaje en pared o en techo de rápida implementación específicamente diseñado para el entorno de salas de cableado. Al extraer el aire caliente de la sala y conducirlo a un espacio adyacente, permite que el aire acondicionado (que ingresa a través de la Rejilla de entrada de aire) refrigere la carga. Esta unidad para presupuestos limitados constituye una alternativa excelente respecto de los sistemas de aire acondicionado más costosos, y ofrece extracción de calor confiable con la posibilidad de bajar hasta en 40º F (22º C) la temperatura de una sala. Si está conectado a una unidad UPS, también puede utilizarse como sistema de extracción de calor de respaldo para una unidad de aire acondicionado existente a fin de maximizar la disponibilidad del sistema en caso de interrupción en el suministro de energía. Los ventiladores duales aumentan la disponibilidad, mientras que los indicadores LED de estado y las salidas de contacto seco incrementan la capacidad de administración de la unidad. El hecho de que pueda seleccionarse la velocidad de los ventiladores ofrece al usuario la posibilidad de elegir entre niveles máximos de rendimiento.

Beneficios

Adaptabilidad
  • Diseño arquitectónico neutro - El diseño y los colores discretos permiten su integración al entorno.
  • Aptitud de integración - Para instalaciones en las que se necesita o prefiere el cableado integrado.
Agilidad
  • Métodos de montaje múltiples - El diseño flexible admite instalaciones con montaje en techo y paredes de mampostería.
  • Fácil de instalar - Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.
Disponibilidad
  • Sistema de ventilación tolerante a fallas - En caso de que falle uno de los ventiladores, los ventiladores restantes continuarán funcionando.
Manejabilidad
  • Salida de contacto seco - Brinda notificaciones remotas ante fallas cuando se utiliza en conjunto con un sistema o unidad de monitoreo ambiental de APC.
  • Indicadores de estado LED - Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Notificación predictiva de fallas - Maximiza la disponibilidad del sistema al brindar advertencias anticipadas sobre la necesidad de reemplazar ventiladores o filtros.
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias