NetShelter Data Center Containment
Sistemas de contención de aire frío y caliente diseñados para maximizar la predecibilidad, capacidad y eficiencia del suministro de enfriamiento en el nivel del rack, la hilera o la sala.
Overview
Características
EcoAisle es una solución de contención térmica inteligente diseñada para aumentar la eficiencia del sistema de enfriamiento al tiempo que se protegen los equipos informáticos clave y al personal. El control activo de circulación (AFC) integrado en EcoAisle proporciona información al sistema de enfriamiento para dimensionar el caudal de enfriamiento en función de la carga de los equipos informáticos, lo que posibilita una reducción en el consumo energético de los ventiladores respecto de los sistemas de enfriamiento convencionales. El sistema EcoAisle se adapta a diferentes alturas de rack, anchos de pasillos y profundidades de rack para contemplar las disposiciones de pasillo frío o caliente. El sistema de retorno de aire de EcoAisle proporciona una vía de retorno de aire caliente centralizada para unidades CRAC/CRAH de la sala o sistemas externos de circulación de aire. El sistema a prueba de incendios opcional que cuenta con la certificación UL723 emplea sensores de temperatura para soltar los paneles del cielorraso en caso de incendio. Asimismo, el sistema a prueba de incendios puede usarse en conjunto con un detector de humo del lugar que se active en caso de que se detecte humo en el pasillo. La solución EcoAisle proporciona un entorno seguro y eficiente para los equipos informáticos y el personal, y brinda funciones adicionales para iluminación LED de alta eficiencia con detección de movimiento. EcoAisle puede implementarse por zonas o en módulos para aprovechar sus ventajas en cada rack o por hilera.
Beneficios
Adaptabilidad
- Estrategia modular - El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
- Flexibilidad - Compatible con diversos anchos de pasillos, alturas de rack, profundidades de rack e hileras únicas. Compatible con contención de pasillo frío y caliente.
- Sistema de retorno de aire - El sistema de retorno de aire caliente para sala y los sistemas de manejo de aire exterior centralizados reducen al mínimo la obstrucción de la iluminación en el pasillo y brindan acceso a los cables desde el interior del pasillo contenido.
- Puertas deslizables seguras - En caso de emergencia, las puertas deslizables de escape de emergencia permiten la salida rápida.
- Paneles de techo - Cierra la parte superior del pasillo caliente para evitar que el aire caliente se mezcle con el de la sala.
- Sistema a prueba de incendios - Alerta al personal y deja caer los paneles del cielorraso en función de la temperatura para permitir que el sistema de apagado de incendios de la sala extinga el fuego. Con certificación UL723s.
- Diseño modular - El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
- Puerta con cerradura sin retorno - Cierra el pasillo caliente pero ofrece una vía de salida rápida en caso de emergencia.
- Rendimiento - Aumenta la capacidad del aparato de aire acondicionado al suministrar una temperatura de aire de retorno más cálida.
- Control activo de circulación de aire - Monitorea y ajusta activamente la circulación del aire de la unidad de enfriamiento en sistemas de contención, al tiempo que brinda visibilidad respecto del enfriamiento efectivo de los equipos informáticos críticos.
- Iluminación accionada por sensores EcoLEDgy - Iluminación por LED de alta eficiencia integrada con sensores de movimiento para encendido y apagado
- Densidades escalables - Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
- Acceso por encima del pasillo - Los paneles individuales se pueden retirar sin necesidad de usar herramientas para permitir el acceso a la parte superior del pasillo para realizar tareas de cableado y mantenimiento.