Condensadores refrigerados por aire Uniflair
Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala
Overview
Características
Los condensadores con enfriamiento por aire de APC son compatibles con soluciones de enfriamiento para hileras y salas, de modo que ofrecen una solución integral para centros de datos pequeños y medianos. Estos productos, que se ofrecen con ventiladores con velocidad fija y variable, son aptos para una amplia variedad de aplicaciones.
Beneficios
Costo total de propiedad
- Ventiladores con velocidad variable - Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
- Motores de impulsión directa - Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.