ProtectNet
Protege equipos de escritorio, servidores y switches
Overview
Características
Gran parte de los daños ocasionados por aumentos bruscos en la tensión tienen su origen en sobretensiones transitorias y prolongadas que se propagan por líneas de datos sin protección. Estas sobretensiones provienen de una variedad de fuentes, que incluyen la acumulación de carga estática y los rayos. Cuando no se las protege, las líneas de datos exponen las tarjetas de red, componentes A/V, módems y otros equipos que se integran en red a los nocivos transitorios eléctricos. La familia ProtectNet de supresores de sobretensiones autosoportados protege líneas de datos individuales, que comprenden las líneas de teléfono y red, cables coaxiales y otros. La incorporación de un dispositivo ProtectNet en su línea de datos con conexión a tierra evita que las sobretensiones que suelen ingresar por la "puerta trasera" atenten contra su productividad y le cuesten dinero.
Beneficios
Protección
- Protección contra relámpagos y sobrecargas - Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
- Modalidad a prueba de fallas - La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
- Protección de línea de datos - La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.