SurgeArrest Essential

Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

Protección garantizada contra sobretensiones breves o prolongadas y rayos
SurgeArrest Essential APC Brand Protección básica para computadoras y componentes electrónicos.

Características

La serie Essential SurgeArrest de APC brinda protección básica contra sobretensiones para computadoras y componentes electrónicos del hogar. Estos bloques de tomacorrientes ofrecen la solución de protección contra sobretensiones para sus dispositivos más conveniente en términos de precios. Entre las principales características se incluyen los puertos USB para carga de dispositivos móviles y los indicadores LED para una clara identificación de estados. Los bloques de tomacorrientes de la serie Surge Arrest Essential suelen usarse, por ejemplo, para equipos PC básicos, routers, módems, redes domésticas, cajas de conexiones y reproductores de audio y video on line.

Beneficios

Protección
  • Filtrado de ruidos - El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
  • Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control - Las rigurosas pruebas realizadas por terceros le brindan la tranquilidad de que los supresores de sobretensiones de APC protegerán sus equipos y datos contra sobretensiones transitorias y prolongadas que puedan resultar dañinas.
  • Protección contra relámpagos y sobrecargas - Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
Seguridad
  • Modalidad a prueba de fallas - La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
  • Protección contra evento catastrófico - Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
  • Indicador de fallas en el cableado de la instalación - Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.
  • Indicador activo de protección - SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
marketing features
  • Interruptor de circuito reiniciable - Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
  • Protección de línea de datos - La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias