Back-UPS CS

Protección de energía confiable para computadoras de la oficina y la oficina en el hogar

La reinvención de la UPS para escritorio más usada en la historia: ˇBack-UPS!
Back-UPS CS APC Brand Protección de energía confiable para computadoras de la oficina y la oficina en el hogar

Características

La unidad Back-UPS CS es nuestra alternativa más conveniente para proteger sus sistemas informáticos corporativos y de la oficina. Incluye la modalidad de alimentación a batería que permite seguir trabajando durante interrupciones en el suministro de energía de corta y mediana duración. También protege sus equipos contra peligrosas sobretensiones transitorias y prolongadas que se propagan por las líneas de los servicios eléctricos y telefónicos. Una reconocida herramienta de software para cierre de sistemas apaga su sistema informático automáticamente en el caso de una interrupción prolongada en el suministro. Las características adicionales tales como alarmas sonoras, indicador de estado LED, batería reemplazable por el usuario, disyuntores de pulsador y tomas de salida con amplios espacios para bloques de transformadores hacen de Back-UPS CS la unidad perfecta para proteger la productividad de su negocio contra la amenaza constante de interrupciones en el suministro y pérdida de datos.

Beneficios

Comodidad
  • Indicadores de estado LED - Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Reemplazo de baterías sin herramientas - Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
  • Autodiagnóstico automático - Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores - Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
  • Alarmas sonoras - Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Disponibilidad
  • Disyuntores con reposición manual - Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS - Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Baterías reemplazables en caliente - Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Capacidad de arranque en frío - Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Protección
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente - Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Acondicionamiento de energía - Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Seguridad
  • Aprobado por agencia de seguridad - Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias