Back-UPS RS

Batería de reserva y protección de alto rendimiento para equipos empresariales

La mejor solución para regiones que presentan suministros energéticos irregulares y aplicaciones que requieren mayor autonomía.
Back-UPS RS APC Brand Batería de reserva y protección de alto rendimiento para equipos empresariales

Características

La unidad Back-UPS RS ofrece protección de alto rendimiento para sus sistemas informáticos corporativos y de la oficina. Incluye gran autonomía en la modalidad de alimentación a batería, que permite seguir trabajando durante interrupciones en el suministro de energía de mediana y larga duración. También protege sus equipos contra peligrosas sobretensiones transitorias y prolongadas que se propagan por las líneas de los servicios eléctricos, telefónicas y de red. Un rasgo distintivo de la unidad Back-UPS RS es su sistema de regulación automática de tensión (AVR). El sistema AVR corrige automáticamente las condiciones de baja y alta tensión hasta alcanzar niveles seguros, de modo de permitirle trabajar indefinidamente durante períodos de baja y alta tensión; así ahorrará la carga de la batería para interrupciones en el suministro de red, cuando más la necesitará. Una reconocida herramienta de software para cierre de sistemas apaga su sistema informático automáticamente en el caso de una interrupción prolongada en el suministro. Las características adicionales tales como alarmas sonoras, indicador de estado LED, batería reemplazable por el usuario, disyuntores de pulsador y diversas tomas de salida (que incluyen variantes con amplios espacios para bloques de transformadores) hacen de Back-UPS RS la unidad perfecta para proteger la productividad de su negocio contra la amenaza constante de problemas con el suministro y pérdida de datos.

Beneficios

Comodidad
  • Reemplazo de baterías sin herramientas - Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
  • Autodiagnóstico automático - Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS - Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Alarmas sonoras - Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Disyuntores con reposición manual - Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Baterías reemplazables en caliente - Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Capacidad de arranque en frío - Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Indicadores de estado LED - Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario - Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores - Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
Manejabilidad
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión - Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión - Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Manejo inteligente de la batería - La carga de batería controlada por microprocesador y la prueba de diagnóstico aseguran la máxima vida útil de la batería.
Protección
  • Acondicionamiento de energía - Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Aprobado por agencia de seguridad - Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente - Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
marketing features
  • Conectividad USB - Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida - Le brinda tranquilidad al ofrecerle servicios profesionales de recuperación de datos en caso de pérdidas debidas a fallas de la unidad.
  • Boost AVR y Trim AVR - Corrige automáticamente condiciones de baja tensión y sobretensiones, lo que le permite seguir trabajando a pesar de las caídas de tensión y sobretensiones sin descargar la batería. Así se prolonga la vida útil de la batería, aumenta el tiempo de autonomía y mejora su productividad.
  • Conectividad serial - Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias