Smart-UPS VT
Protección de energía trifásica eficaz para prevenir tiempos de inactividad y pérdida de datos en aplicaciones de misión crítica.
Discontinuado
Productos
Overview
Características
La unidad Smart-UPS® VT ofrece protección de energía trifásica centralizada con la confiabilidad de la reconocida familia de productos Smart-UPS. El modelo Smart-UPS VT, ideal para centros de datos pequeños, grandes tiendas minoristas, oficinas regionales y aplicaciones que requieren alta densidad de potencia, incluye entrada dual desde la red eléctrica, bypass automático y para mantenimiento, y autonomía escalable con baterías reemplazables en caliente a fin de proveer mayor disponibilidad. La versión para rack maximiza el aprovechamiento del valioso espacio en el piso al incorporar en un único rack el sistema UPS, la distribución de energía y capacidad adicional para baterías. Se logra un bajo costo de propiedad gracias a que brinda el máximo nivel de eficiencia entre los dispositivos de su categoría y reduce el régimen nominal de la infraestructura eléctrica –cables, transformadores y generadores– mediante la característica de arranque gradual de Smart-UPS VT. La Tarjeta de gestión de redes con monitoreo de temperatura de APC ofrece administración y monitoreo remotos a través de una simple interfaz Web/SNMP, y permite la integración con la herramienta InfraStruXure® Manager. Con la implementación de baterías reemplazables por el usuario, gabinetes de autonomía extendida administrables, y servicios de puesta en marcha y garantía estándar en el establecimiento, se mejora enormemente la capacidad de servicio. Todas las características mencionadas hacen que, dentro de su categoría, Smart-UPS VT sea el sistema UPS más sencillo de implementar, administrar y mantener.
Beneficios
Costo total de propiedad
- Bypass manual para mantenimiento - Reduce los costos de instalación al eliminar la necesidad de un bypass mecánico externo.
- Carga de baterías con compensación de temperatura - Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
- Corrección del factor de alimentación de entrada - Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
- Manejo inteligente de la batería - Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
- Compatible con generador - Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
- Autonomía escalable - Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
- Entrada dual desde la red eléctrica - Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
- Módulos de baterías conectados en paralelo - Ofrece altos niveles de disponibilidad mediante baterías redundantes.
- Bypass interno automático - Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
- Autodiagnóstico automático - Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
- Reemplazo de baterías sin herramientas - Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
- Diseño modular - Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
- Shippable with modules installed - Permite el montaje y la prueba de las unidades UPS en la etapa de pre instalación y agiliza la instalación.
- SmartSlot - Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
- Compatible con InfraStruXure Manager - Permite la administración centralizada a través del InfraStruXure Manager de APC.
- Administrable a través de una red - Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
- Indicadores de estado LED - Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
- Frecuencia programable - Garantiza la compatibilidad con diferentes frecuencias de entrada.
- Alarmas sonoras - Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
- Display LCD - Display alfanumérico que muestra los parámetros y alarmas del sistema.
- Capacidad de arranque en frío - Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
- Aprobado por agencia de seguridad - Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
- Regulación de tensión y frecuencia - Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
- Certificación EU CoC para unidad UPS - Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
- Baterías reemplazables en caliente - Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.