Symmetra PX
Protección de energía de alto rendimiento trifásica, escalable en caliente y modular con dimensionamiento adecuado, y niveles ultra altos de disponibilidad y eficiencia para centros de datos o zona...
Características
Beneficios
- Capacidad de potencia escalable - Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
- SmartSlot - Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
- Frecuencia programable - Garantiza la compatibilidad con diferentes frecuencias de entrada.
- Corrección del factor de alimentación de entrada - Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
- La energía con rating máximo en kW equivale a [fill in with value] kVA - Reduce los costos al eliminar el sobredimensionamiento de los sistemas UPS para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
- Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido - Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
- Compatible con generador - Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
- Módulos de potencia reemplazables - Permite añadir capacidad de potencia o reemplazar módulos de potencia existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.
- Módulos de potencia conectados en paralelo - Aumenta la disponibilidad al permitir la recuperación inmediata y sin inconvenientes tras fallas aisladas de módulos.
- Redundant Intelligence Modules - Proporciona niveles más altos de disponibilidad a las cargas conectadas a la UPS al ofrecer vías redundantes de comunicación con las funciones clave de la unidad UPS.
- Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1 - Proporciona altos niveles de disponibilidad mediante redundancia al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para ofrecer soporte a la carga conectada.
- Bypass interno automático - Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
- Administrable a través de una red - Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
- Diseño modular - Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
- Alarmas sonoras - Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
- Indicadores de estado LED - Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
- Se integra con StruxureWare Data Center Expert - Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
- Certificación EU CoC para unidad UPS - Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia
- Módulos de potencia reemplazables por el usuario - Permite actualizar y reemplazar los módulos de potencia en forma sencilla.
- Módulos de baterías conectados en paralelo - Ofrece altos niveles de disponibilidad mediante baterías redundantes.
- Baterías que puede reemplazar el usuario - Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.