Gestión de baterías
Carga inteligente y gestión remota de baterías para baterías estacionarias.
Discontinuado
Overview
Características
El Sistema de gestión de baterías de APC garantiza que sus baterías se carguen por completo y estén preparadas para su uso. Este sistema para montaje en 1 U de rack, al que puede accederse desde un explorador Web, combina monitoreo y comprobación de baterías con recargas rápidas individuales para ofrecer máximo rendimiento de las baterías. La posibilidad de integrarlo en el sistema de administración de edificios de su preferencia o utilizar un explorador Web, le ofrecen un panorama del estado y la integridad de sus baterías. Resuelva los problemas relativos a las baterías antes de que pongan en riesgo la disponibilidad.
Beneficios
Compatibilidad
- Compatibilidad de baterías - Baterías de plomo ácido con válvula reguladora (VRLA) o de célula húmeda de 2, 4, 8 o 12 voltios Baterías de níquel-cadmio de 1,2 o 2,4 voltios (AP9921X).
- Monitoreo de baterías individuales - El monitoreo de la tensión y la corriente garantiza que cada batería se encuentre totalmente cargada y que sea reemplazada solo si resulta necesario.
- Notificación de fallas - La notificación de situaciones críticas a través del correo electrónico, buscapersonas o capturas SNMP (eventos) garantiza que se las aborde a tiempo.
- Detección de fallas en las baterías - Monitorea los cambios en la temperatura ambiente y en la de cada batería para detectar a tiempo fugas térmicas, células en cortocircuito, circuitos abiertos y baterías dañadas.
- Recarga de baterías individuales - La carga individual complementaria garantiza que cada batería se cargue por completo y ayuda a evitar el desgaste prematuro ocasionado por la sobrecarga.
- Integración de sistemas para administración de edificios - Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
- Manejo de Telnet - Proporciona simplicidad en sesiones de Telnet, SCP o SSH para posibilitar la gestión remota.
- Registro de datos - Identifique tendencias problemáticas antes de que se intensifiquen o exporte la memoria de datos para su análisis.
- Registro de eventos - Identifique el momento exacto en que se producen los eventos que conducen a un incidente y la secuencia en que ocurren con la memoria de eventos.
- Accesible a través de un explorador Web - Vea la interfaz del usuario con un explorador. Tendrá acceso veloz desde cualquier punto de la red.
- Indicadores LED de estado locales - Los cuatro LED en el panel frontal indican cuando se registran problemas en las baterías, el cargador, el entorno o la unidad en sí misma.
- Seguridad de contraseña - Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
- Acceso de "sólo lectura" - La opción de "sólo lectura" para el usuario le permite compartir el acceso sin riesgo de que se introduzcan cambios no autorizados en la configuración de los sistemas.
Aplicaciones
Available for all UPS and Rectifiers from the Secure Power System product line