-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
4 productos -
-
Características
- Corriente nominal: 1 a 63 A.
- Amplia selección de capacidades de corte y curvas de disparo: B,C,D.
- Cumplimiento de las normas: IEC EN 60898 o IEC 60947-2 en función de la versión, certificado por las autoridades oficiales nacionales.
- Adecuado para aislamiento según las normas industriales: IEC60947.
- Tensión de funcionamiento: hasta 440 V CA, tensión de aislamiento: 500 V.
- Módulos de fugas de tierra adicionales opcionales: Vigi C60.
- Auxiliares opcionales: indicación de estado y disparo, disparo de emisión, disparo de subtensión, disparo de sobretensión.
Beneficios
Calidad sin límites
El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.Aplicaciones
Protección de los circuitos eléctricos de todos los edificios terciarios e industriales.
C60
Interruptores termomagnéticos modulares hasta 63 A
Interruptores termomagnéticos modulares hasta 63 A