Descubrí Altivar Machine ATV320
Descubrí Altivar Machine ATV320
Acerca de Altivar Machine ATV320

Ante las crecientes demandas de los usuarios industriales que surgen de la digitalización de sus procesos de fabricación, los OEM necesitan soluciones industriales versátiles que se puedan integrar fácilmente en sistemas híbridos de automatización.Altivar™ Machine ATV320 representa seguridad, confiabilidad y simplicidad. Con nuestros sólidos estándares de diseño y certificaciones globales, ATV320 es una excelente solución que puede ayudar a reducir los costos de instalación y mejorar el rendimiento de las máquinas. También permite a los usuarios extender el ciclo de vida de la máquina en términos de instalación y servicio.
See it live, at Hannover Messe 2023
Redeem a free ticket on us, and check this EcoStruxure showcase at Hall 11, C46, April 17 – April 21, 2023.
Beneficios de Altivar Machine ATV320
Beneficios de Altivar Machine ATV320
Formato libro y compacto
Diseñado para una integración fácil y rentable con diversos diseños de máquinas y para colocarlo dentro de gabinetes o marcos de máquinas.
Conectividad avanzada
Permite la integración en muchas de las redes de comunicación más comunes de Ethernet y basadas en serie, desde EtherNet/IP hasta CANopen.
Diseño sólido
Placas de circuito impreso con recubrimiento que cumplen con la norma IEC 60721-3-3 clase 3C3 para extender la disponibilidad en ambientes hostiles, por ejemplo, a temperaturas ambiente de hasta 60 °C sin necesidad de refrigeración adicional.
Seguridad integrada
Control de torque de seguridad desactivado y cuatro funciones más para monitoreo total de seguridad. Simplifica el proceso de certificación de máquinas y asegura el cumplimiento de la Directiva de Maquinaria 2006/42/EC.
Videos explicativos
Videos explicativos
Cómo establecer parámetros básicos
Cómo configurar Inicio/parada
Cómo configurar la velocidad
Presentaciones en video
Presentaciones en video
Altivar Machine ATV320
Los variadores de velocidad Altivar Machine ATV320, diseñados para ser la elección preferida de los OEM de variadores en máquinas simples y complejas de 0,18 a 15 kW (0,25 a 20 hp).
Seleccioná tu estilo
Con los nuevos Harmony y Altivar 320 IP66/65, podés mejorar el diseño de tu máquina y optimizar tu interfaz de operador. Descubrí las posibilidades de personalización en diferentes aplicaciones de variadores de velocidad.
Características
Características
• Rango de potencia: De 0,18 a 15 kW (0,25 a 20 hp)• Rango de tensión: De 200 V a 690 V• Temperatura ambiente de funcionamiento: De -15 a 50 °C (sin reducción de potencia); de 50 a 60 °C (con factor de reducción de potencia)• Grados de protección (IP/Nema): IP21/66/65, UL tipo 1, UL tipo 4X
Tipo de motor:Sinc., asinc, PM, BLDCCircuito de control de motor:Circuito abierto (control de torque y velocidad)Método de control del motor:• Control vectorial sin sensores• V/F estándar• V/F de 5 puntos• Motor sincrónico• Control de torque variable para ventilador/bomba• Modo de ahorro de energía Relés sellados herméticamente (782H) para ubicaciones peligrosas.
• STO: Control de torque seguro desactivado• SLS: Velocidad limitada segura• SS1: Parada segura 1• SMS: Velocidad máxima segura• GDL: Bloqueo de la puerta de protección
• Incorporado: Modbus RJ45 y CANopen RJ45• Opciones: Ethernet IP y Modbus TCP, CANopen cadena tipo margarita RJ45, Sub-D y terminales de tornillo, PROFINET, Profibus DP V1, EtherCAT, DeviceNet y PowerLink
• 5 macros fáciles (inicio/parada, manejo, elevación, uso general, regulación PID, bus de comunicación)• PLC integrado• 16 velocidades predefinidas• Múltiples ajustes de parámetros mediante interruptor de conjunto de parámetros• Diseño externo sin ventilador, 50 °C sin reducción de potencia• 3 entradas analógicas, VSD puede actuar como monitor de señal• Inyección de CC para una parada rápida• Bus CC común con ATVRegen• Operación por impulso• PID para ventilador, bomba• Posicionamiento mediante interruptores de límite o sensores• 4 juegos para conmutación de juego de parámetros• Reinicio automático• Motor PM en circuito abierto
Casos de éxito de Altivar Machine ATV320
Casos de éxito de Altivar Machine ATV320
Adaptabilidad que cumple
Con la flexibilidad de EcoStruxure y las soluciones habilitadas para IoT, UPS y Schneider Electric mejoraron la eficiencia del almacén para permitir el procesamiento de 104 000 paquetes por hora.
ABUS: Sistemas de grúas
El constructor de grúas líder usa EcoStruxure Machine para desarrollar un sistema de control de grúas inteligente y modular, y adoptar las oportunidades de la Internet de las cosas industrial.
Recursos adicionales
Recursos adicionales
Productos similares que pueden interesarte
Productos similares que pueden interesarte