Back-UPS HS
Administración y protección de energía de nivel superior para equipos hogareños integrados en red y cajas de controles de líneas de datos.
Discontinuado
Overview
Características
La unidad Back-UPS HS fue diseñada específicamente para las aplicaciones integradas en red y de cableado estructurado de hoy. Se monta junto al gabinete de cableado estructurado y proporciona alimentación a batería de primer nivel para los equipos de integración en red de su hogar (módems y routers) y protege sus equipos contra peligrosas sobretensiones transitorias y prolongadas que se propagan por las líneas de los servicios eléctricos, telefónicas, coaxiales y de Ethernet. Las tomas de salida de Back-UPS HS pueden administrarse en forma remota desde cualquier navegador Web dentro de la red de área local, lo que permite activar y desactivar tomas de salida específicas. Así es posible forzar ciclos de potencia en tomas a las que se encuentran conectados equipos que es necesario reiniciar. Esta característica también permite desconectar componentes que no son esenciales durante interrupciones en el suministro a fin de conservar la carga de la batería para alimentar equipos clave. Las características adicionales tales como alarmas sonoras, indicador de estado LED, batería reemplazable por el usuario y disyuntores con reposición manual hacen de Back-UPS HS la unidad perfecta para proteger los equipos para integración en red de su hogar contra la amenaza constante de interrupciones en el suministro y las comunicaciones.
Beneficios
Comodidad
- Capacidad de arranque en frío - Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
- Reemplazo de baterías sin herramientas - Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
- Autodiagnóstico automático - Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
- Alarmas sonoras - Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
- Indicadores de estado LED - Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
- Baterías reemplazables en caliente - Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
- Manejo de Cables - Reduce el enredo de cables.
- Accesible a través de un explorador Web - Ver la interfaz del usuario con un navegador. Proporciona acceso rápido desde cualquier punto de la red.
- Conexión 10/100 BaseT - Los informes detallados de antigüedad de las baterías, carga, salud, etcétera, reducen el riesgo de tiempo de inactividad y facilitan el reemplazo oportuno de las baterías del UPS.
- Protección contra sobrecargas de líneas de datos - Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
- Administrable a través de una red - Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.