Galaxy VS Accessories
UPS trifásico de alta eficiencia de 20 a 150 kW (480 V), 10 a 150 kW (400 V) y 10 a 75 kW (208 V) para centros de datos pequeños y medianos y otras aplicaciones críticas para la empresa.
Productos
Overview
Características
Galaxy VS es una unidad de energía ininterrumpida trifásica de alta eficiencia, modular, fácil de implementar, de 20 a 100 kW (480 V), de 10 a 150 kW (400 V) y de 10 a 50 kW (208 V), que proporciona el más alto nivel de rendimiento para centros de datos Edge, pequeños y medianos, así como para la infraestructura esencial en instalaciones comerciales e industriales. Su diseño compacto, con tecnología de alta densidad, redundancia N+1 y arquitectura tolerante a fallos maximiza la disponibilidad, eficiencia operativa y protección de carga esencial, a la vez que reduce al mínimo el costo total de propiedad. Gracias a tecnologías patentadas, esta unidad UPS proporciona hasta un 97 % de eficiencia en modo normal y hasta un 99 % en modo ECOnversion, lo que representa un 66 % de ahorro de energía. Galaxy VS es apta para EcoStruxure, para proporcionarle tranquilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Las baterías modulares, inteligentes e integradas en el gabinete de la UPS optimizan el espacio y garantizan que los tiempos de ejecución de las cargas esenciales sean altamente predecibles. Se incluye el servicio de puesta en marcha para optimizar el rendimiento del sistema, la calidad y la seguridad. El diseño sólido y el rendimiento de primer nivel convierten la unidad Galaxy VS en el respaldo ideal para su infraestructura crítica.