TeSys B
Contactor en barras hasta 1800 A AC3 y 2750 A AC1
Discontinuado
Overview
Características
4 tamaños:
-LC1BL hasta 750 A AC3
-LC1BM hasta 1000 A AC3
-LC1BP hasta 1500 A AC3
-LC1BR hasta 1800 A AC3
Posee 4 contactos auxiliares incorporados. Compatible con relé de protección térmica LR9F y TeSys T
-LC1BL hasta 750 A AC3
-LC1BM hasta 1000 A AC3
-LC1BP hasta 1500 A AC3
-LC1BR hasta 1800 A AC3
Posee 4 contactos auxiliares incorporados. Compatible con relé de protección térmica LR9F y TeSys T
Beneficios
Una selección rápida y sencilla.
Aplicaciones
Industria, infraestructura, edificios, etc:
- Control de todos los tipos de motores en condiciones de servicio normales y difíciles.
- Control de circuitos resistivos, inductivos y capacitivos.
- Control de todos los tipos de motores en condiciones de servicio normales y difíciles.
- Control de circuitos resistivos, inductivos y capacitivos.