TeSys GV7
Guardamotores termomagnéticos hasta 220A
Características
- Control de palanca oscilante
- 2 modelos: GV7-RE, GV7-RS
- 8 potencias
- Opción de control montado en puerta
- Umbral de disparo de cortocircuito: 13 In
- Corriente nominal con 415 V: 12…220 A
- Capacidad de corte con 415 V (Icu) conforme con IEC 947-2: 25…70 kA
- Conexión: tornillo
Beneficios
Una ingeniosa alianza entre tecnología electrónica y electromecánica, la gama del modelo GV7 de guardamotores de motor proporciona mayor protección y es ideal para aplicaciones de gama alta.
Aplicaciones
- Industria, infraestructura, edificios, etc.:
- Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1
- Fácil de insertar en cualquier configuración mediante tornillo o fijación por enganche en perfiles de montaje