Acti 9 iC60
Interruptor automático modular hasta 63A
Características
- El interruptor automático de riel DIN iC60 Acti 9 es la nueva referencia en el campo de la distribución terminal en baja tensión para la protección de circuitos.
- El interruptor automático de riel DIN iC60 Acti 9 incluye muchas innovaciones gracias a los más de 40 años de experiencia de Schneider Electric.
Gracias a sus características exclusivas, el interruptor automático de riel DIN iC60 Acti 9 ofrece una seguridad total y una mayor continuidad del servicio.
- VISI-SAFE: Para garantizar la seguridad del funcionamiento y del trabajo de mantenimiento en los circuitos.
- Aislamiento de clase 2: Seguridad permanente para los operadores y el personal no cualificado.
- VISI-TRIP: Señaliza el defecto localmente reduciendo el tiempo de intervención.
- Dispositivos de protección adicionales y de alta inmunidad contra fugas a tierra: Mayor continuidad del servicio, especialmente en las redes y los entornos contaminados.
El interruptor automático de riel DIN iC60 Acti 9 es un interruptor de protección fácil de seleccionar y de instalar,
y respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.
Características técnicas
- Corriente nominal: de 1 a 63 A
- Gran variedad de poderes de corte de hasta 100 kA y curvas de disparo: B, C, D, etc.
- Cumplimiento de las normas UNE-EN 60898 o UNE-EN 60947-2, homologado por
organismos oficiales nacionales - Coordinación total con la gama de protección diferencial Acti 9 y con los interruptores automáticos Compact NSX
- Apto para el seccionamiento según la norma industrial UNE-EN 60947
- Tensión de empleo: hasta 440 V CA; tensión de aislamiento: 500 V
- Bloques diferenciales Vigi: iC60 Vigi
- Auxiliares opcionales: Indicación del estado y defecto, bobinas de disparo, disparo por infratensión, disparo por sobretensión
Beneficios
La eficiencia que mereces
- Interruptor automático iC60, la nueva referencia en distribución terminal
- Interruptor automático iC60, seguridad total en la protección de circuitos
- Interruptor automático iC60, mayor continuidad del servicio
- Interruptor automático iC60, con muchas innovaciones
- Interruptor automático iC60, fácil de seleccionar
- Interruptor automático iC60, fácil de instalar
- Interruptor automático iC60, respeta el medio ambiente
- Interruptor automático iC60, componentes reciclables y recuperables al 100%
Aplicaciones
Distribución terminal en baja tensión
- Protección de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios
- Todas las aplicaciones, especialmente en redes y entornos contaminados
- Protección de circuitos de motor
- Protección de circuitos de CC