Sepam Serie 20
Relés de protección para aplicaciones usuales
Productos
Overview
Características
Sepam serie 20 incluye 7 tipos de Sepam. Cada tipo de Sepam está dedicado a una aplicación.
Características:
Características:
- 3 tipos de IHM
- 4 entradas de intensidad O BIEN 4 entradas de tensión
- 10 entradas digitales
- 8 salidas digitales
- 1 puerto de comunicación Modbus
- 8 entradas de sensores de temperatura
Garantía contractual
Período : 2 años
Beneficios
Simplicidad y rendimiento, en la dirección adecuada Los equipos de protección Sepam protegen el sistema de alimentación de forma segura.
- 20 años de experiencia en equipos de protección digital
- Una completa gama de relés organizada de acuerdo con las aplicaciones
Aplicaciones
3 aplicaciones de corriente:
- S20, S24: protección de llegadas y salidas para subestaciones
- T20, T24: protección de transformador
- M20: protección de motor, 2 aplicaciones de tensión
- B21: protección de barras
- B22: protección contra la pérdida de red