Sepam Serie 80
Relés de protección para aplicaciones personalizadas y de altas exigencias
Productos
Overview
Características
Sepam serie 80 incluye 16 tipos de Sepam. Cada tipo de Sepam está dedicado a una aplicación.
Características:
- 4 entradas de intensidad y 8 entradas de tensión. Configurable
Características:
- 3 tipos de IHM
- 12 entradas analógicas:
- 4 entradas de intensidad y 8 entradas de tensión. Configurable
- 42 entradas digitales
- 23 salidas digitales
- 2 puertos de comunicación Modbus
- 16 entradas de sensores de temperatura
- Cartucho de memoria extraíble con parámetros y ajustes para una rápida puesta en marcha tras su sustitución
- Software de programación Logipam (opcional), para programar funciones específicas
Garantía contractual
Período : 2 años
Beneficios
Simplicidad y rendimiento, en la dirección adecuada Proteja su sistema de alimentación contotal tranquilidad con los relés de protección Sepam.
- 20 años de experiencia en equipos de protección digital
- Una completa gama de relés organizada de acuerdo con las aplicaciones
Aplicaciones
- S80, S81, S82, S84: protección de llegadas y salidas para subestaciones
- T81, T82, T87: protección de transformador
- M81, M87, M88: protección de motor
- G82, G87, G88: protección de generador
- B80, B83: protección de barras
- C86: protección de condensador