Seccionadores Compact NS NA
Seccionadores desde 630 A hasta 3200 A
Productos
Overview
Características
Al adaptarse a una gran cantidad de aplicaciones de baja tensión, los interruptores en carga Compact NS ofrecen toda la seguridad que el usuario necesita.
Diseñado para un máximo rendimiento y seguridad, esta completa gama de interruptores utiliza los mismos accesorios de conexión que el resto de la serie Compact NS.
Diseñado para un máximo rendimiento y seguridad, esta completa gama de interruptores utiliza los mismos accesorios de conexión que el resto de la serie Compact NS.
Beneficios
Seguridad y protección.
Aplicaciones
Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales.
- Acoplamiento de fuentes
- Cuadros de distribución eléctrica
- Cambio de fuente