ACTI9 Powertag Link HD - Concentrador de inalámbrico a Modbus TCP/IP
A9XMWD100
Discontinuado el: 30 jun 2026
- ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?
El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.
- ¿Necesita más ayuda?
Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.
Reemplazo(s) recomendado(s)
Certificado: DC-E-S26-079.1 - IRAM
Instalación fácil y rápida gracias a la tecnología inalámbrica
Puesta en marcha intuitiva y simple a través de una página web integrada o EcoStruxure Power Commission
reduce el espacio físico y el cableado gracias a los dispositivos de comunicación inalámbricos
Obtenga acceso a los datos de la manera que necesite, con pantalla local y página web (valores instantáneos)
Puesta en marcha intuitiva y simple a través de una página web integrada o EcoStruxure Power Commission
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
A9XMWD100 se reemplaza por: