+ 2
3 videos
VARIADOR 1FASE 240V 0,75KW 1HP 4,2A
ATV12H075M2
Solución Plug and Play.
Diseño apto para armario eléctrico.
Para máquinas industriales simples.
Ahorro de energía
Menos tiempo de inactividad.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Productcolabortessavedediado
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso bajo condiciones específicas.
Sí
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA