4 videos
variador de velocidad, Altivar Process ATV900, modelo de suelo ATV930, 110 kW, 400 a 440 V, sin unidad de frenado, IP21
ATV930C11N4F
Panel de control integrado de medición de potencia y energía
Supervisión y control de procesos integrados
Supervisión y protección de activos
Control de la deriva
Fácil mantenimiento gracias a un código QR dinámico
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
107 ton CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Productcolabortessavedediado
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso bajo condiciones específicas.
Sí
Use Longer
Índice de reparación de productos
Inspirado por el índice de reparación francés y EN 45 554. Solamente el personal calificado deberá instalar, reemplazar o prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
A
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA



![¿Cómo configurar [catch on the fly] FLr en ATV600 o ATV900?](https://img.youtube.com/vi/Yu3HkvMUKcY/0.jpg)