
Gira la imagen para ampliar

Cablecanal de Superficie 100x45 sin Adhesivo x 2m Blanco Dexson
DXN10011
dimensión de trunking:
modo de fijación:
Certificado: DC-E-S26-036.2 (C3) - IRAM
Enlace con sección cruzada de 100x45mm y longitud de 2000mm
Alcanza los grados de protección IP42 e IK07
Hecho de material de PVC duradero
Enlace funcional para instalaciones pequeñas en todo tipo de entornos
Instalación segura con acabado elegante
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
11
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA