+ 4
1 videos
MAGELIS 10,4" COLOR 2 P.SERIE + 1 P.ETH
HMIGTO5310
Excelente resolución de pantalla
Pantalla táctil para mostrar vistas sinópticas
LED de estado multicolor para indicar el modo de funcionamiento del panel
Fácil instalación y operación
Fácil adaptación del entorno
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
865 kg CO2 eq.
Use Better
Sin gas F
Estos gases con importantes potenciales de calentamiento global pueden utilizarse en tecnologías de aislamiento o ruptura.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
26
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA