Smart-UPS en línea de APC, 2200 VA, torre, 230 V, 8 salidas C13+2 C19 IEC, SmartSlot, autonomía extendida, sin kit de rieles
SRT2200XLI
Certificado: DC-E-S26-057.1 - IRAM
UPS de doble conversión en línea de torre de onda sinusoidal pura de 2200VA/1980W
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras
Convertible Rack/Torre (el paquete de rieles SRTRK4 o SRTRK3 se vende por separado)
Ofrece energía limpia sin tiempo de transferencia para dispositivos críticos o sensibles
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT72BP) para mayor tiempo de autonomía
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
6 751 kg CO2 eq.
Use Better
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado
Mínimo contenido termoplástico reciclado postconsumo o postindustrial fuera de la masa total de plástico del producto.
15 %
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
58
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Clasificar por:
WADV1PEAA
WPMV5X8-SB-13