Unidad Easy UPS SRV de APC, 10000 VA y 230 V

SRV10KI

notification_ok
UPS de doble conversión en línea de torre de onda sinusoidal pura de 10kVA/10kW
notification_ok
Alta eficiencia operativa en modo ECO de ahorro de energía
notification_ok
Duración prolongada de la batería con carga inteligente con compensación de temperatura
notification_ok
Interfaz LCD fácil de leer para información detallada y precisa sobre el estado del UPS

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
671 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
48
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA

+ Lifecycle Services

Clasificar por:
Garantía Extendida 1 año. Easy UPS SRV/ SRVS, nivel 06 (Renovación)

WEXTWAR1YR-SE-06

1 añoEAA Prevent Srvc Upgrade a FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA

WUPG1PEAA-UG-01

  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies
  • Centro de Preferencias