Entdecken Sie Lexium 52 & -Motoren
Entdecken Sie Lexium 52 & -Motoren
Stand-alone-Servo-Design

Die Lexium 52-Serien eignen sich gut für die wirtschaftliche Konfiguration von Servoantriebslösungen mit eigenständigen Einzelachsen mit integrierter 3-phasiger Stromversorgung und integrierten digitalen E/A, die in fünf Leistungsstufen von 6 bis 72 A verfügbar sind. Sie können über Sercos mit den Steuerungen PacDrive 3 der Baureihen Eco und Pro gesteuert werden: Sie passen insbesondere zu den kleineren Steuerungen LMC Eco, wenn nur wenige Servoachsen erforderlich sind.
Vorteile des Lexium 52 & der -Motoren
Vorteile des Lexium 52 & der -Motoren
Skalierbarkeit
Lexium 52 ist die Säule für die wirtschaftliche Automatisierung von auf PacDrive basierenden Lösungen mit wenigen Achsen, die ein ideales Gegengewicht zum Lexium mehrachsigen Servosystem mit 62 Achsen bilden.
Design
Die Lexium 52 Servoantriebe mit hoher Leistungsdichte liefern bei minimalem Platzbedarf im Schaltschrank maximale Leistung. Sie sind nebeneinander montiert.
Effizient
Elektronische Typenschilder und farbcodierte Steckverbinder sind an der Frontseite oder an der Oberseite der Servoantriebe leicht zugänglich und ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Wartung.
Merkmale
Merkmale
Sofort einsatzbereite Lösung
- Vollständige Integration in das PacDrive-System und EcoStruxure Machine Expert.
- Elektronische Typenschilder ermöglichen dem Controller die automatische Erkennung und Konfiguration der Antriebe.
- Integrierte Sicherheitsfunktionen reduzieren die Planungszeiten und erleichtern die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
- Der fest verdrahtete Umrichter ermöglicht einen Sicherheitseingang (STO), einen internen Bremswiderstand und einen internen EMV-Filter.
Hohe Leistung
- Überlastfähigkeit: hoher Spitzenstrom (bis zum 4-Fachen des Dauerstroms).
- Leistungsdichte: Die kompakte Größe der Servoantriebe bietet maximale Effizienz auf kleinem Raum.
- Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).
Skalierbar
- Leistungsstufen: von 1,5 bis 24 A Dauerstrom und 6 bis 72 A Spitzenstrom.
- Nennleistungen zwischen 0,4 und 7 kW (0,536 und 9,383 PS).
- Externe Bremswiderstände, wenn der Servomotor häufig abgebremst werden muss.
- Zusätzliche EMV-Eingangsfilter zur Reduzierung der leitungsgebundenen Emissionen unter die Grenzwerte der Norm IEC/EN 61800-3 Ausgabe 2, Kategorie C2 oder C3.
- Netzdrosseln für besseren Schutz gegen Überspannungen zur Reduzierung der harmonischen Verzerrung des Stroms.
Dynamische, hocheffiziente Servomotoren
- Der Lexium SH3 ist dynamisch in seiner Leistung, mit einer höheren Leistungsdichte von bis zu 9000 U/min. Er bietet verschiedene Flanschmaße, Aufstellungen und einen zusätzlichen Anschluss.
- Lexium MH3 ist in vier Flanschserien erhältlich, die für Anwendungen mit mittlerem Trägheitsmoment und hoher Last sowie für kleine Maschinen mit bis zu 6000 U/min ausgelegt sind.
- Der Lexium SHS aus Edelstahl verfügt über ein hohes Drehmoment und ein einziges Motorkabel für eine einfachere Installation und Wartung. Das macht ihn zur perfekten Lösung für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Pharmaindustrie.
Anwendungen
Verpackung
Weitere InformationenMaschinensteuerung
Weitere InformationenHandhabungstechnik
Weitere Informationen
Ergänzende Informationen
Ergänzende Informationen