Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Ready-to-use-Architekturen (TVDA)

Ready-to-use-Architekturen können Sie bei der schnellen Konstruktion einer Automatisierungslösung von Maschinenkonzept und Technologie bis zu Montage und Dokumentation unterstützen. Verkürzen Sie die erforderliche Zeit für Konzeption, Montage und Inbetriebnahme mit diesen flexiblen, auf Funktion geprüften Ready-to-use-Architekturen.

Lösung

Die Sercos-Architektur mit synchronisierten Achsen und Motion-Controller LMC216 ist ein Beispiel für eine Automatisierungsarchitektur für viele verschiedene Verpackungsmaschinen mit Servoantrieb: Ein-, Mehrachs- und integrierte Servoantriebe können in verschiedenen Konfigurationen genutzt werden.
Antrieb, E/A und sichere Kommunikation über einen Sercos-Automatisierungsbus minimieren die Verkabelung. Typische Anwendungsfunktionen sind in Form handelsüblicher Software verfügbar und sorgen so für maximale Flexibilität bei der Konzeption von Maschinen.

Vorteile

> Die Lösung basiert auf PacDrive 3, einer bewährten Technologie, die SPS-, Motion- und Robotik-Steuerungsfunktionen in einer einzigen Hardware-Plattform vereint.
Sercos-Antriebskommunikation ermöglicht die Implementierung von E/A-Kommunikation und sicherer Kommunikation über einen einzelnen, Ethernet-basierten Feldbus.
> Dank seiner zentralen Systemarchitektur ist PacDrive die ideale Lösung für die Steuerung einer breiten Palette von Produktionsmaschinen mit Servoantrieb
> Vollständig integrierte IEC 61131-3-konforme Programmstrukturen.
Über 80.000 Maschinen weltweit werden bereits von PacDrive gesteuert.

Anwendungen

.

Besondere Produkte

 

Modicon LMC058

 

Modicon TM5

 

Lexium 62 ILM

 

Lexium 52 & Motoren

 

Lexium 62 & Motoren

 

Sensoren, Positionsschalter und Druckschalter

 

Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks

 

Modicon Switches

 

TeSys Control - D

 

PowerPact-Multistandard

 

HMI Touch Panel

Besondere Software

 

Vijeo Designer

 

EcoStruxure™ Machine Expert

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.