Hierna kan u de software en firmware terugvinden voor het Gardy Freedom systeem Visual 1 (UD01007)
FreedomWin 1.2
Functie:
- Parametrering:
- intuïtief via het Freedom systeem (via de centrale UD01007)
- zeer gebruiksvriendelijk via de methode "klikken en slepen" (gebruiksklare functieblokken)
- volledig off-line (verbinding met de centrale is niet nodig)
- Afdrukken van een parametreringsdossier dat kan overhandigd worden aan de eindgebruiker als documentatie bij de installatie
- Simulatie die toelaat op voorhand de verschillende functionaliteiten te testen
- Compatibiliteit:
- besturingssysteem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Java: niet van toepassing
hierbij de ZIP-file met versie FreedomWin version 1.32
Freedom Service
Functie: dit is een hulpprogramma on de IHC-installaties on-line te testen en eventuele fouten op te sporen.
hierbij de ZIP-file met versie Freedom Service version 1.11
Firmware
Functie: dit is de besturingssoftware die zich in de centrale bevindt.
hierbij de ZIP-file met versie Freedom Firmware version 0.1.5.2
Firmware Loader
Functie: dit is de software waarmee de firmware naar de centrale kan worden overgebracht.
hierbij de ZIP-file met versie Freedom Firmware Loader 1.1
Extra informatie
Koppeling met de PC:
Indien de PC waarmee het project wordt overgedragen naar de centrale niet meer over een RS-232 poort beschikt, dient een USB naar RS-232 adapter te worden gebruikt in combinatie met een kabel voorzien van 2 vrouwelijke DB-9 connectoren.
Beide producten zijn gemakkelijk in de handel te verkrijgen.
Belangrijke opmerkingen:
- De kabel met DB-9 connectoren moet van het type "straight" zijn, m.a.w de verbindingen aan beide zijden van de kabel moeten dezelfde zijn (pin 1 naar pin 1, pin 2 naar pin 2, ...)
- De USB naar RS-232 adapter moet van het actieve type zijn. De adapter dient te beschikken over een driver software die op de PC dient te worden geïnstalleerd.
- Dergelijke adapter is ook in de Schneider Electric catalogus opgenomen.
- Het model SR2CBL06 is verkrijgbaar via de erkende Schneider Electric verkoopskanalen.
- Na koppeling van de USB adaptater en installatie van de driver zal deze adaptater een COM-poort nummer toegewezen krijgen door de PC. Controleer of dit poortnummer niet groter is dan 8. Wijzig dit poortnummer mocht dit niet het geval zijn. Poortnummers boven 8 worden door de Freedom software niet herkend.
Publié pour:Schneider Electric Belgium