Hierna kan u de software en firmware terugvinden voor het IHC systeem Visual 2, version HW 6.1 (UD01008, UD01009, CCTAA20000* en CCTAA20001*)
* centrales geproduceerd tot midden 2011. De hardware versie kan worden gecontroleerd via het startscherm van de "IHC Administrator" module.
IHC Visual softwarepakket versie 2.7
Functie
- Module IHC Visual:
- Module IHC Firmware Loader: updaten van de firmware van de IHC centrale
- Module IHC SceneDesign: aanmaken van grafische webpagina's voor de visualisatie en de bediening van de installatie (enkel bij de centrale met optie visualisatie)
Compatibiliteit:
de software IHC Visual versie 2.7.3 (enkel beschikbaar in het Engels)
Firmware
Functie: dit is de besturingssoftware die zich in de centrale bevindt.
hierbij de software IHC Firmware versie 2.7.220
Firmware Loader
Extra informatie
* centrales geproduceerd tot midden 2011. De hardware versie kan worden gecontroleerd via het startscherm van de "IHC Administrator" module.
IHC Visual softwarepakket versie 2.7
Functie
- Module IHC Visual:
- Parametrering:
- intuïtief via de IHC centrale
- zeer gebruiksvriendelijk via de methode "klikken en slepen" (gebruiksklare functieblokken)
- volledig off-line (verbinding met de centrale niet nodig)
- Afdrukken van een parametreringsdossier dat kan worden overhandigd aan de eindgebruiker als documentatie bij de installatie
- Simulatie die toelaat op voorhand de verschillende functionaliteiten te testen
- Module IHC Firmware Loader: updaten van de firmware van de IHC centrale
- Module IHC SceneDesign: aanmaken van grafische webpagina's voor de visualisatie en de bediening van de installatie (enkel bij de centrale met optie visualisatie)
Compatibiliteit:
- Besturingssysteem Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Java: tot en met Java 8 update 66 (met firmware 2.7.220)
- de compatibiliteit met een centrale met HW 6.1 en een Java 8 versie hoger dan update 66 is niet gegarandeerd.
de software IHC Visual versie 2.7.3 (enkel beschikbaar in het Engels)
Firmware
Functie: dit is de besturingssoftware die zich in de centrale bevindt.
hierbij de software IHC Firmware versie 2.7.220
- het updaten van de firmware gebeurt via de Firmware Loader.
- De versie van de Firmware Loader die mogelijk op de PC beschikbaar is indien de IHC programma's werden geïnstalleerd, is enkel bruikbaar indien Java 6 of Java 7 op deze PC is geïnstalleerd.
- Als Java 8 (update 66 of lager) reeds aanwezig is op de PC waarmee de upgrade wordt voltooid, dient gebruik gemaakt te worden van een nieuwere versie van de Firmware Loader (v1.3.5).
OPGELET: Indien de centrale niet regelmatig werd geüpdate en dus nog beschikt over een firmware versie ouder dan 2.7.xxx moet de upgrade in 2 stappen worden gerealiseerd.
Installeer eerst firmware 2.7.148 vooraleer over te gaan naar de versie 2.7.220.
Installeer eerst firmware 2.7.148 vooraleer over te gaan naar de versie 2.7.220.
hierbij de software IHC versie 2.7.148
Firmware Loader
Functie: dit is de software waarmee de firmware naar de centrale kan worden overgebracht.
hierbij de software IHC Firmware Loader 1.3.6Extra informatie
- Een firmware upgrade is enkel mogelijk via USB aansluiting.
- Indien de installatie toegankelijk moet zijn met PC's voorzien van Java 8 met de meest recente updates (dus hoger dan update 66) dan kan de compatibiliteit niet worden gegarandeerd. Indien er zich na de firmware update naar 2.7.220 dan nog compatibiliteitsproblemen met Java voordoen, dient de centrale te worden vervangen door een centrale met HW 6.2.U kunt hiervoor uw installateur contacteren.
- Als alternatief kan u er ook voor kiezen op op uw PC 2 Java versies te installeren:
- één versie Java 8 (updater 66 of vroeger) voor de IHC toepassingen en
- één meer recente versie voor al uw andere toepassingen.
- Hoe u hiervoor te werk moet gaan wordt kort beschreven in het document "Dual Java Installation".
Publié pour: Schneider Electric Belgium








Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.