{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Wat zijn de referenties van de metalen en kunststof potentiometers uit de Harmony reeks ?

Productfamilie:

Harmony XB4 en XB5


Oplossing:

Sinds 2016 biedt Schneider Electric een reeks potentiometers aan in de Harmony reeks:

- metalen uitvoering (XB4)
- kunststof uitvoering (XB5).
Deze potentiometers kunnen worden bevestigd aan hun bevestigingsvoet via een gat met een diameter van 22 mm.
Hun beschermingsgraad is IP66, hun mechanische levensduur is 50.000 cycli. De interne conversieweerstand is +/- 10°C.

Harmony potentiometer


Gamma XB4

  • XB4BD912R1K : 1 kOhm,
  • XB4BD912R10K : 10 kOhm,
  • XB4BD912R100K :100 kOhm,
  • XB4BD912R4K7 : 4.7 kOhm,
  • XB4BD912R47K : 47 kOhm,
  • XB4BD912R470K : 470 kOhm.


Gamma XB5

  • XB5AD912R1K : 1 kOhm,
  • XB5AD912R10K : 10 kOhm,
  • XB5AD912R100K :100 kOhm,
  • XB5AD912R4K7 : 4.7 kOhm,
  • XB5AD912R47K : 47 kOhm,
  • XB5AD912R470K : 470 kohm.

Er bestaat nog een andere potentiometer (ontworpen voor 2016) met referentie SZ1RV1202
Meer informatie hierover kan u terugvinden via volgende link: Potentiometer SZ1RV1202

Schneider Electric Belgium

En savoir plus
Gamme :
Articles utiles
En savoir plus
Gamme :