Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Video: Hoe voorkeuze snelheden ( preset speeds ) in te stellen op een Altivar ATV320 frequentie regelaar
Issue:
Configureren voorkeuze snelheden ( preset speeds ) op een Altivar 320 regelaar.

Productlijn:
ATV320, Altivar 320

Omgeving:
Alle ATV320 Drives

Oorzaak:​
Hoe de voorkeuze snelheden in te stellen op de ATV320

Oplossing:
In onderstaande video wordt aangegeven hoe de voorkeuze snelheden worden ingesteld.



De functie voorkeuze snelheden kan op twee manieren bij een Altivar ATV320 worden toegewezen.
1) Via Logische ingangen
2) Via Communicatie netwerken

Let op! De voorkeuze snelheden zijn actief in beide draairichtingen.

1) Via Logische ingangen

Het toewijzen van de logische ingangen aan voorkeuze snelheden, volg onderstaande wijze met de JOG dial.

rdY >> ConF >> FULL >> Fun- [APPLICATION FUNCT.] >> PSS- [PRESET SPEEDS] >> PS2 [2 preset speeds] toewijzen aan LIx
waar  "x"   staat voor de beschikbare logische ingang nummer ( DIx op de aansluitterminal in de regelaar )

Als desbetreffende LIx/DIx "hoog" ( logisch: 1 ofwel: 24VDC ) is, dan wordt de SP2 (preset speed 2) waarde ( snelheid ) uitgestuurd.

Op dezelfde manier kan PS4, PS8 en PS16 toegewezen worden aan LIx/DIx om 4, 8 of 16 voorkeuze snelheden te activeren.

2) Via communicatie netwerken

Vanuit de rdY status dient in het menu COnF >> FULL de parameter LAC [Access Level] op EPr [Expert level 3] gezet te worden.

Wijs een bit toe van bit 11  tot 15  van het  "control word" van het desbetreffende communicatie netwerk wat op de ATV320
gebruikt wordt voor de voorkeuze snelheden (PS2, PS4, PS8 or PS16).

Het communicatie netwerk kan  Modbus, CANOpen, DeviceNet, Profibus, enz. zijn.

Als de toegewezen bit van het "control word" " hoog" is, dan wordt de corresponderende voorkeuze snelheid (PS2, PS4, PS* or PS16) geactiveerd,
en de desbetreffende waarde van SP2 tot SP16 zal worden uitgestuurd.

Op pagina 180 van de ATV320 Programming Manual is een tabel voor de voorkeuze snelheden (preset speeds) aangegeven.