- Extra onderdelen, shutters voor de basis, zijn verkrijgbaar om IP40-bescherming te garanderen. Blootstelling aan onder spanning staande componenten wordt voorkomen tijdens het in- en uitrekken. Een sonde met een diameter van 1 mm komt niet in een zone met spanning.
- Zelfs zonder shutters zorgen we voor IP2X - vinger-veiliheid - de operator komt dus niet in aanraking met spanning-voerende onderdelen, tenzij hij opzettelijk een gereedschap/schroevendraaier gebruikt om bij de spanning-voerende onderdelen te komen.
Referentienummers van de shutters:
LV429271 - NSX100-250
LV432521 - NSX400/630
De plug-in versie wordt volgens de instructies geïnstalleerd met de vereiste isolatietoebehoren (bijv: korte klemmen-afdekkappen van de aansluitklemmen van de vermogenschakelaar), waarborgt de volgende IP-beschermingsgraad:
- Vermogenschakelaar ingeplugd = IP4x
- Vermogenschakelaar uitgeplugd = IP2x
- Vermogenschakelaar uitgeplugd, basis uitgerust met shutters LV432521 = IP4x.