Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Automatisation et contrôle pour l'industrie

Démarreurs de moteur et composants de protection

Contacteurs et contacteurs inverseurs

TeSys K

TeSys K

Contacteurs 0,06 kW à 5,5 kW. Contacteurs 1 ou 2 sens de marche jusqu’à 5,5 kW 400/415 V

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
De 9 à 38 A, Bornier vis-étrier, LC1D09 à D38

TeSys D

Contacteurs et contacteurs-inverseurs jusqu’à 150A pour commande de moteurs et 250A pour charges résistives . Contacteurs et contacteurs-inverseurs jusqu’à 150A pour commande de moteurs et 250A pour charges résistives

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
TeSys F

TeSys F

Contacteurs 55 kW à 450 kW. Contacteurs 1 ou 2 sens de marche jusqu’à 450 kW/400 V et 2100 A/AC1

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
TeSys B

TeSys B

Contacteurs sur barreaux jusqu'à 900 kW. Contacteurs sur barreaux jusqu’à 2 750 A

Voir les produits

Départs-moteurs fermés

TeSys LE

TeSys LE

Démarreurs et équipements en coffrets. Démarreurs et équipements en coffret jusqu’à 132 kW/400 V

Voir les produits
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Démarreurs directs en coffret. Démarreurs directs en coffret, interrupteurs-sectionneurs de sécurité, disjoncteurs-moteurs magneto-thermiques

Voir les produits
Guide de solutions pour démarreurs-moteurs en coffret

Guide de solutions pour démarreurs-moteurs en coffret

Le logiciel pour vous aider à sélectionner intuitivement votre solution de démarreur-moteur en coffret. Le nouveau logiciel « Enclosed Motor Starter Solution Guide » est disponible pour PC et iPad.

Voir les détails

Disjoncteurs de moteur

TeSys GV2

TeSys GV2

Disjoncteurs 0,37 kW à 15 kW. Disjoncteurs-moteur magnétiques et magnéto-thermiques jusqu’à 15 kW

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
TeSys GV3

TeSys GV3

Disjoncteurs magnéto-thermiques et magnétiques jusqu'à 37 kW. -

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
TeSys GV4

TeSys GV4

Disjoncteurs moteurs jusqu'à 115 A et 55 kW. Nouveaux disjoncteurs-moteurs TeSys GV4, jusqu'à 115 A FLC avec pouvoir de coupure de 100 kA / 400 V.

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Tesys GB2

Tesys GB2

Disjoncteurs magnéto-thermiques de 0,5 à 20 A. TeSys GB2 est une gamme de disjoncteurs magnéto-thermiques compacts de 0,5 à 20 A.

Voir les produits
P25M

P25M

Protection des moteurs jusqu'à 25 A. Disjoncteurs modulaires de protection des moteurs

Voir les produits

Relais de surcharge thermique

TeSys LRD

TeSys LRD

Relais thermiques 0,06 kW à 75 kW. Relais de protection thermique à réarmement manuel ou automatique de 0,1 à 150 A, et 0,06 à 75 kW

Voir les produits
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Relais thermiques 0,06 kW à 5,5 kW. Relais de protection thermique à réarmement manuel ou automatique de 0,11 à 16 A et 0,06 à 5,5 kW

Voir les produits
TeSys LR9 – LR9D / LR9D

TeSys LR9 – LR9D / LR9D

Relais de surcharge thermique électronique jusqu’à 315 kW. -

Voir les produits

Relais de surcharge électroniques

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Relais de surcharge électroniques instantanés 0,3 A à 38 A. Relais de surcharge électroniques instantanés 0,3 > 38 A

Voir les produits
TeSys LT47

TeSys LT47

Relais de surcharge électroniques instantanés 0,5 A à 60 A. Relais de surcharge électroniques instantanés 0,5 > 60 A

Voir les produits
TeSys LT3

TeSys LT3

Relais thermiques à thermistance. Dispositif de commande pour protection thermique à thermistance PTC, avec réarmement manuel ou automatique

Voir les produits

Système de gestion de moteurs

Tesys T

Tesys T

Système de gestion des moteurs. Système de gestion des moteurs

Voir les produits

Départs-moteurs en ligne

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Contrôleurs Tesys U jusqu'à 450 kW. Contrôleur Tesys U jusqu'à 450 kW

Voir les produits
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Combinés départs-moteurs jusqu'à 15 kW. Démarreurs-moteurs automatiques combinés jusqu’à 15 kW/400 V

Voir les produits
TeSys H

TeSys H

Démarreur ultra-compact, multifonctionnel pour les moteurs asynchrones. Plus grande intégration de démarreur moteur

Voir les produits
TeSys U

TeSys U

Démarreurs-contrôleurs jusqu'à 15 kW. Démarreur-contrôleur jusqu’à 15 kW

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Départs-moteurs progressifs

Altistart 01

Altistart 01

Démarreurs pour machines simples 0,37 kW à 75 kW. Démarreurs progressifs et démarreurs progressifs ralentisseurs pour moteurs asynchrones monophasés ou triphasés de 0,37 à 75 kW

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Altistart 22

Altistart 22

Démarreurs pour pompes et ventilateurs 4 kW à 400 kW. Démarreurs pour pompes et ventilateurs de 4 kW à 400 kW

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Altistart 48

Altistart 48

Démarreurs pour pompes et ventilateurs 4 kW à 1200 kW. Démarreurs-ralentisseurs progressifs pour moteurs asynchrones triphasés de 4 à 1 200 kW

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Moteur fusibles

TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Interrupteurs sectionneurs. Démarreurs directs en coffret, interrupteurs-sectionneurs de sécurité, disjoncteurs-moteurs magneto-thermiques

Voir les produits
TeSys GS

TeSys GS

Interrupteurs sectionneurs à fusibles. Interrupteurs sectionneurs à fusibles de 32 à 1250 A

Voir les produits
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Porte-fusibles, sectionneurs à fusibles. Porte-fusible de 0,5 à 125 A, jusqu’à 690 V

Voir les produits