Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Produits et systèmes basse tension

Disjoncteurs et interrupteurs

Disjoncteurs à boîtiers moulés

ComPact NSXm

ComPact NSXm

Molded case circuit breakers up to 160 A. ComPact NSXm is the smallest size molded case circuit breaker (MCCB) in the ComPact NSX range. With its convenient design, it can easily accommodate applications from 16 to 160 A. Available with integrated earth leakage protection.

Voir les produits
Compact NSX

Compact NSX

Disjoncteur boitier moulé 100 à 630A. -

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Interrupteurs-sectionneurs Compact NS

Compact NS > 630A

Disjoncteurs à boîtier moulé de 800 à 1600 A. -

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Interfaces et passerelles

Interfaces et passerelles

Enerlin'x FDM

Affichage LCD. Les capacités de mesures Micrologic s'utilisent de façon optimale avec l'afficheur de tableau BT FDM128

Voir les produits
Enerlin'X IF

Enerlin'X IF

Interface Ethernet et passerelle. L'interface Ethernet IFE permet la connexion d'une IMU (Intelligent Modular Unit) pour disjoncteurs Masterpact ou Compact à un réseau Ethernet

Voir les produits
Enerlin'X IO

Enerlin'X IO

Module d'application d'entrée/sortie. Le module d'application d'E/S (entrée/sortie) pour disjoncteurs basse tension

Voir les produits

Disjoncteurs basse tension

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

Disjoncteurs à courant fort de 800 à 6300 A. Prêt pour le futur

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Masterpact NW

Masterpact NW

Disjoncteurs ouverts de 800 à 6300 A. Disjoncteurs forte intensité 800 à 6300A

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Masterpact NT

Masterpact NT

Disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A. -

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Masterpact NT/NW UL 489 listed

Masterpact NT/NW UL 489 listed

Disjoncteurs ouverts de 800 à 5000 A. Disjoncteurs ouverts de forte intensité 800 à 5000 A

Voir les produits
Masterpact NT - NW Navy

Masterpact NT - NW Navy

Disjoncteur ouvert de forte intensité 630 à 4000A. Disjoncteur ouvert forte intensité Marine militaire de 800 à 4000A

Voir les produits
Masterpact UR

Masterpact UR

Disjoncteurs Ultra Rapide 5000 et 6000 A. Disjoncteurs Ultra Rapide 5000 et 6000 A

Voir les détails
Micrologic

Micrologic

Unités de contrôle pour Masterpact NT/NW et Compact NS630b à 3200. -

Voir les produits
EcoStruxure Power Commission

EcoStruxure Power Commission

Gestion numérique de la distribution électrique. -

Voir les détails

Commutateurs de distribution électrique

Interrupteur Interpact INS/INV

Interrupteur Interpact INS/INV

Interrupteurs sectionneurs de 40 à 2500 A. Interrupteurs-sectionneurs BT

Voir les produits
Compact INS/INV

Compact INS/INV

Switch disconnectors from 40 A to 2500 A. Compact INS/INV switch disconnectors optimize your switchboard, ensuring total coordination with all Schneider Electric circuit breakers.

Voir les produits
Compact NSX NA

Compact NSX NA

Switch disconnectors up to 630 A. Compact NSX NA switch disconnectors are designed to provide reliable isolation switching. The solution has the same footprint as Compact NSX circuit breakers and comes with compatible accessories up to 630 A.

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Interrupteurs-sectionneurs Compact NS

Interrupteurs-sectionneurs Compact NS

Interrupteurs à déclenchement libre 100 à 630 A. Interrupteurs à déclenchement libre BT

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Interrupteur Masterpact

Interrupteur Masterpact

Interrupteurs de forte intensité. Interrupteurs de forte intensité

Voir les produits

Disjoncteurs protecteurs et commutateurs

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Disjoncteur protection départ moteur jusqu'à 37 kW. Disjoncteurs boîtiers moulés 80A pour la protection moteur

Voir les produits

Source des commutateurs

Source des commutateurs

Interpact INS/INV

Interrupteurs sectionneurs de 40 à 2500 A. Inverseurs de sources 40 A à 690 A

Voir les produits

Protection pour les applications photovoltaïques

Compact NSX DC et DC PV

Compact NSX DC et DC PV

Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs à boîtier moulé de 16 à 1500 A. Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs à boîtier moulé pour applications CC avec une version spécifique pour les applications photovoltaïques

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit

Disjoncteurs à courant continu (cc)