MasterPact NT
Disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A
Ce produit va cesser d'être fabriqué.
Produits
Présentation
Caractéristiques
- Courant nominal : 800 à 1600 A
- Performance de coupure 50 à 150kA sous 220/415 V CA
- Tension d’emploi : jusqu’à 690V
- 1 seule taille physique de 800 à 1600 A
- Un seul pas polaire de 70mm
- Version 3 et 4 pôles
- 4 unités de contrôle Micrologic enrichies de fonctions mesure, gestion d’énergie et analyse de réseaux
- Protection différentielle intégrée à la protection électronique
- Large gammes d’auxiliaires et d’accessoires communs interchangeables sur site
- Conformité aux normes internationales CEI 60947-1 et 2, CEI 68230 pour la tropicalisation de type 2, UL489, ANSI et CCC
- Conformité aux spécifications des sociétés de classification marine : Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas, etc.
Bénéfices
Un concentré de savoir-faire Le plus petit disjoncteur de puissance au monde, qui concentre toutes les performances d’un disjoncteur de puissance sophistiqué dans un volume réduit. Masterpact NT permet ainsi d’optimiser l’installation garantit son exploitation en toute tranquilité.
Solutions
Protection, mesure et communication des réseaux électriques BT, en particulier :
- Protection moteurs
- Protection générateurs
- Marine militaire