Varlogic N
Régulateurs varmétriques
Caractéristiques
- NR6 pour piloter jusqu'à 6 gradins de condensateurs
- NR12 pour piloter jusqu'à 12 gradins de condensateurs
- NRC12 pour piloter jusqu'à 12 gradins de condensateur et dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires, de l'option communication Modbus
Ils simplifient la mise en service, la surveillance et la maintenance des équipements de compensation d'énergie réactive
- montage encastré ou sur rail DIN 35 mm (EN 50022)
Bénéfices
- lecture aisée de l'afficheur
- dialogue homme/machine intuitif
Tranquillité :
- visualisation directe des caractéristiques réseau et gradins
Flexibilité :
- programmation et mise en service automatiques
- option communication réseau Modbus RS485 (compatible Transparent Ready)