Altivar Soft Starter ATS130

Démarreurs progressifs pour machines simples de 11 à 55 kW

Fait partie de Altivar

Un démarreur progressif simple et compact qui étend la plage de puissance de l'ATS01 tout en offrant de nouveaux avantages tels qu'une flexibilité mécanique et électrique accrue, une efficacité opérationnelle accrue et une gestion optimisée du moteur avec la solution de démarreur de moteur progressif ATS130.
Altivar Soft Starter ATS130 Schneider Electric Démarreurs progressifs pour machines simples de 11 à 55 kW