PowerLogic EGX100

Passerelle Ethernet

Passerelle Ethernet PowerLogic®
PowerLogic EGX100 Schneider Electric Passerelle Ethernet

Caractéristiques

La passerelle EGX100 sert de coupleur d'Ethernet aux appareils de l'offre PowerLogic System et éventuellement à d'autres appareils communicant sous protocole Modbus RS485.
La passerelle EGX100 offre l'accès complet à toutes les informations d'état et de mesure des appareils raccordés. Le logiciel ION Enterprise V6.0 est recommandé comme interface utilisateur : il permet d'accéder à l'information de n'importe quel appareil. ION Enterprise V6.0 fournit également des rapports avancés de gestion de la qualité de l'énergie.

  • Port Ethernet 10/100Base-Tx
  • Port série RS485/RS232, isolé optiquement
  • Compatibilité 2 fils et 4 fils
  • Support du protocole ModbusTCP/IP
  • Montage sur rail DIN, IP30
  • Interface Web pour la configuration, le diagnostic et la maintenance
  • Sécurité avancée par le filtrage de ModbusTCP/IP
  • Interface sécurisée par nm d'utilisateur et mot de passe
  • Interface utilisateur en anglais, français, allemand, et espagnol
  • Concu pour l'usage dans les environnements industriels (-25 à 70oC)
  • Alimentation via Ethernet ou 24V continu

Bénéfices

Connectivité Ethernet à moindre coût Rendre l'utilisateur plus efficace en lui permettant de prendre rapidement des décisions à partir des données qui sont mises à sa disposition
  • grâce à un accès simple, rapide, partagé et sécurisé aux informations issues de tous les produits du réseau électrique sur Modbus TCP/IP
  • en fédérant toutes les utilités du bâtiment : chauffage, ventilation, éclairage, management de la distribution électrique, sécurité, etc..

Solutions

Passerelle ModbusTCP/IP vers RS 485 / RS232 Mise en série des appareils.

Gallerie

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.