PowerLogic ION7550/ION7650
Centrale de mesure
Ce produit n'est plus fabriqué.
Présentation
Caractéristiques
Les compteurs PowerLogic ION7550 et ION7650 offrent chacun un ensemble de fonctions différent :
- ION7550 : comptage de l´énergie électrique, enregistrement des événements et des min/max, enregistrement historique (jusqu´à 800 canaux), mémoire extensible, surveillance des creux/surtensions, mesure des harmoniques, capture de forme d´onde à 256 échantillons/période, points de consigne, E/S numérique et analogique et communications Internet multi-port.
- ION7650 : Intègre également : mesure des composantes symétriques, détection de transitoires rapides, capture de forme d´onde à 1024 échantillons/période et surveillance de la conformité de la qualité de l´énergie.
- Large écran LCD personnalisable pour montage sur panneau, disponible sans écran
- Choisissez d'anglais, de français, l'Espagnol ou le Russe. IEC ou IEEE notation. 12 ou 24 horloges d'heure avec types multiples de date et heure
- Comptage triphasé, 4 quadrants, avec une précision de classe 0.2 (CEI, ANSI)
- Mesures de tension, courant, courant de neutre et de terre, puissance, fréquence, facteur de puissance, demande, énergie et par tranche horaire
- Correction de transformateurs de mesure, compensation des pertes en ligne et de transformateur
- Surveillance de la conformité de la qualité de l´énergie (CEI 61000-4-30 class A, IEEE 519/1159, EN50160, CEI 61000-4-7/4-15)
- Capture de forme d´onde à 1024 échantillons/période, capture de transitoires (20 ìs @ 50 Hz), surveillance des creux/surtensions, mesure des harmoniques (jusqu´à la 63ème), composantes symétriques
- Détection de la direction de la perturbation — indique si l'origine de la perturbation est en amont ou en aval du compteur
- Séquences d´événements, minima/maxima coïncidents, tendances historiques et enregistrement de captures d´écran haut débit, horodatage avec résolution de 1 ms, synchronisation d´horloge par GPS
- 4 entrées analogiques, 4 sorties analogiques, 16 entrées numériques d´état/comptage, 7 sorties numériques de contrôle/impulsion
- 65 points de consigne pour alarmes et contrôle, temps de réponse de ½ période, multi-condition, appel en cas d´alarme
- 5 ports de communication : Ethernet, modem, RS-232/485, RS-485, port optique en face avant
- Protocoles : Modbus RTU Esclave/Maître, Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90
- Passerelles Ethernet et modem vers 31 appareils sur port RS-485
- Serveur Web embarqué, courrier électronique pour alarmes et journaux de données
Bénéfices
Les compteurs PowerLogic ION7650/ION7550 vous permettent de :
- réduire les coûts d´énergie et d´exploitation
- améliorer la qualité de l´énergie, la fiabilité et le temps de fonctionnement
- optimiser l´utilisation de l´équipement
pour une gestion optimale de votre installation électrique et une meilleure productivité.
Solutions
- Analyse de l´efficacité, des pertes et de la capacité
- Vérification des factures, répartition des coûts et sous-comptage
- Contrôle de la conformité de la qualité de l´énergie
- Notification de problème et diagnostic
- Gestion de la demande et du facteur de puissance
- Contrôle des charges, des générateurs ou autre équipement