Magelis iDisplay
Ecrans externes industriels
Caractéristiques
- Peuvent être connectés au Magelis Modular iPC, mais aussi à tout autre PC.
- 15" TFT XGA 1024 X 768
- 19" TFT SXGA 1280 X 1024
- Ecran tactile avec liaison série et port USB
- Alimentation AC
- Dimensions identiques aux Magelis Smart et Compact Ipc 15"
- Certifiés UL 508 - CSA.
Bénéfices
Le compagnon idéal du PC industriel
Moniteurs à écrans plats industriels, ils sont utilisés conjointement avec des ordinateurs PC. De technologie LCD TFT, ils offrent un grand confort de visualisation et une durée de vie étendue.
Solutions
- Infrastructures
- Automobile
- Agro-alimentaire