Varset Direct

Batterie de compensation fixe

Batterie de compensation - type fixe - 50Hz
Varset Direct Schneider Electric Batterie de compensation fixe

Caractéristiques

Varset Direct est une batterie de condensateurs - type fixe - constituée de condensateurs Varplus² avec un disjoncteur de tête
Varset Direct est disponible en version Classic, Comfort et Harmony en fonction du niveau de pollution harmonique.

Caractéristiques techniques :

  • Classe d'isolement : 690 V
  • Tension : 3 x 400/415 V et 3 x 230 V - 50 Hz
  • 3 versions : Classic, Comfort, Harmony
  • Puissance réactive : 10 à 60 kVAr sous 230V et 5 à 150 kVAr sous 400/415V
  • Accord self antiharmonique (gamme Harmony) : 215Hz
  • Classe de température : -5° à +40°C
  • Normes : IEC 60439-1, IEC 61921, EN 60439-1
  • Avec disjoncteur de tête Compact

Bénéfices

La solution complète Simplicité pour les installateurs :
  • centre de gravité abaissé pour faciliter le transport et le positionnement
  • facilité de raccordement des câbles

Tranquillité pour les utilisateurs finaux :

  • produit 100% testé usine avant livraison
  • protection contre les contacts directs
  • plus de puissance dans moins de volume

Solutions

  • Economies d'énergie : compensation de l'énergie réactive
  • Qualité de l'énergie fournie : limitation de la pollution du réseau avec la gamme Harmony.

Gallerie

  • Varset Direct, Fixed capacitor bank