C60H-DC
Disjoncteurs
Ce produit n'est plus fabriqué.
Produits
Présentation
Caractéristiques
- Tension de fonctionnement : 12...500Vcc
- Nombre de pôles : 1P, 2P
- Conformités aux normes : multistandard UL 1077, CEI 60947-2, EN 60947-2, GB 14048.2
- Calibre : 0,5 à 63 A
- Pouvoir de coupure : 5 à 10 kA selon la norme
- Courbe de déclenchement : C
- Apte au sectionnement selon les normes industrielles : CEI 60947
- Multiples possibilités de raccordement : borne à cage, cosse à oeil...
- Options d'installation : cache-borne, commande rotative, cadenassage, platine sectionnable...
- Auxiliaires optionnels : signalisation d'état, de déclenchement, commande de déclenchement par émission de courant, par manque de tension
Bénéfices
- Multistandard: offre internationale disponible dans le monde entier
- Fiabilité: garantie de coupure des courants DC pour une meilleur protection contre l'incendie
- Productivité: accessoires et auxiliaires communs gammes C60 AC et C60 DC
Solutions
Protection des circuits alimentés en courant continu :
- Alimentation électrique d'automatismes industriels, circuits auxiliaires de poste MT, chargeurs de batteries et alimentation sans interruption, alimentation de système de sécurité, télécommunications
- Transport ferroviaire, véhicules électriques, transport maritime
- Production d'électricité photovoltaïque, éolienne, nucléaire