Modicon Edge I/O NTS est un système d'E/S distribuées IP20 robuste avec un large choix de modules. L'Edge I/O NTS est intégré dans EcoStruxure Machine, Control and Automation Expert. Il fonctionne avec une grande variété d'automates tels que Modicon M241, M251, M262, M660, M340, M580, SoftdPAC, PacDrive et des automates tiers via Modbus TCP ou EtherNet/IP. Les modules et fonctionnalités présentés seront déployés en 2025.