PowerLogic ION Enterprise V6.0

Logiciel

Logiciel de gestion de l'énergie pour fournisseurs et consommateurs d'énergie
PowerLogic ION Enterprise V6.0 Schneider Electric Logiciel

Caractéristiques

Le logiciel PowerLogic ION Enterprise est une solution complète de gestion d'énergie pour l'exploitation de votre installation ou de votre usine. Il s'agit d'une plate-forme logicielle évolutive offrant plusieurs options pour prendre en charge un nombre variable d'appareils distants et d'utilisateurs. Des serveurs de données supplémentaires sont également disponibles selon l'application.

Caractéristiques

Compatibilité native et immédiate avec les centrales de mesure PowerLogic des séries ION ; PowerLogic PM750, PM710 et série PM800 ; centrales de mesure PowerLogic CM3250, CM3350, CM4000, CM4250 et CM4000T ; centrales de mesure pour circuit de départ PowerLogic BCPM ; disjoncteurs Compact NSX types A et E et unités de contrôle Micrologic types A, P et H ; relais de protection Sepam 10, 20, 40 et 80.

  • Prend en charge les appareils de mesure, capteurs et autres équipements tiers grâce au protocole Modbus ou OPC.
  • Possibilité de connexion à des appareils distants via Internet, Ethernet, connexion sans fil, modem, satellite ou liaison série.
  • Intégre la mesure de toutes vos consommations (électricité, gaz, eau, air, vapeur, etc.)
  • Architecture ION personnalisable.
  • Agrégation multisite des compteurs et des tendances, fonctions de commande coordonnée, calculs complexes et alarmes.
  • Interopérabilité avec les systèmes, les applications et les services de fournisseurs tiers (par exemple. GTC/GTB, DCS, ERP, Web) via ODBC, OPC, XML, messagerie électronique, FTP, CSV, PQDIF (qualité de l’énergie).
  • Architecture évolutive, base de données Windows SQL Server 2005, compatibilité ODBC, prise en charge de plusieurs serveurs et clients répartis.
  • Portail Web Enterprise permettant d’accéder à des mesures en temps réel à l’échelle du système, à l’état des équipements, aux journaux d’événements et historiques, à des graphiques personnalisables, aux tendances, aux formes d’ondes capturées et plus encore.
  • Rapports compatibles Web, locaux ou distants, préconfigurés ou personnalisés ; génération manuelle, programmée ou déclenchée sur événement ; diffusion par courrier électronique ou Web ; générés au format PDF ou exportés au format XML ; rapports compatibles avec toutes les mesures d’eau, d’air, de gaz, d’électricité et de vapeur.
  • Rapports incluant (selon la compatibilité de l’appareil) : comparaisons par période ou par équipe, état de la configuration réseau, données horodatées 100 ms pour la surveillance de la qualité de l’énergie, récapitulatif des alarmes et des événements par ordre de priorité.
  • Graphiques de tendance pour tout paramètre mesuré, agrégation de charges.
  • Analyse de la qualité de l’énergie et vérification de la conformité aux normes internationales (CEI 61000-4-30, EN 50160) ; surveillance des événements sur l’ensemble du réseau et tracé de courbes de tolérance ; affichage des formes d’ondes ; mesure des harmoniques, du facteur K, du facteur de crête et des composantes symétriques.
  • Déclenchement sur conditions complexes, gestion des alarmes et enregistrement des événements.
    Commande manuelle ou coordonnée, déclenchée par point de consigne, des charges, des générateurs et d’autres équipements.

Bénéfices

Pour être sûr de ne rien manquer

Le logiciel PowerLogic ION Enterprise vous permet de :

  • réduire les coûts d'énergie et d'exploitation
  • améliorer la qualité de l'énergie, la fiabilité et la continuité de service
  • optimiser l'utilisation de l'équipement pour une gestion optimale de votre installation électrique et une meilleure productivité.

Solutions

  • Analyse de l'efficacité énergétique, des pertes et de la capacité
  • Vérification des factures, allocation des coûts et sous-comptage
  • Analyse et contrôle de la qualité de l'énergie
  • Notification et diagnostic des dysfonctionnements
  • Gestion de la puissance souscrite et du facteur de puissance
  • Commande des charges, des générateurs ou autres équipements
  • Prise en charge de plans de tarification en temps réel, de réponse à la demande ou de délestage
  • Surveillance et génération de rapports sur la consommation d'eau, d'air, de gaz, d'électricité et de vapeur