PowerLogic EGX300

Passerelle Ethernet

Serveur-passerelle intégré compatible Web
PowerLogic EGX300 Schneider Electric Passerelle Ethernet

Caractéristiques

Le serveur-passerelle intégré PowerLogic EGX300 n'exige qu'un simple navigateur Web et un réseau Ethernet pour enregistrer et afficher les données en temps réel et les courbes de tendances pour jusqu'à 64 appareils PowerLogic, y compris d'autres passerelles sur le même réseau ou tout autre appareil communiquant vie le protocole Modbus RS-485

Grâce à la fonction de pages Web embarquées et à la mémoire interne de 256 Mo, l'EGX300 permet de créer des pages pour afficher les données du réseau électrique et de stocker des pages Web et des documents tiers, tels que des notices d'instructions et des schémas du réseau ou de l'équipement. Créez facilement des pages Web avec des données en temps réel et des données enregistrées pour consulter en un clin d'oeil l'état de votre réseau électrique.

Le serveur-passerelle intégré EGX300 offre trois types de déploiement :

  • Utilisez un navigateur Web pour afficher les données en temps réel et accéder aux données de base de la consommation d'énergie stockées en interne sur l'EGX300, par le biais de pages HTML standard ou personnalisées.
  • Utilisez la fonction de passerelle Ethernet de la PowerLogic EGX300 avec tous les logiciels PowerLogic, pour des capacités étendues d'analyse de données et d'accès aux informations d'état et de mesure.
  • Lorsqu'un site central utilise les logiciels PowerLogic pour afficher le réseau entier, les sites distants peuvent utiliser les page Web EGX300 pour afficher les données locales.

Caractéristiques

  • Affichage des données historiques et temps réel à partir de n'importe quel point du réseau, à l'aide d'un simple navigateur Web compatible Microsoft. Aucun autre logiciel n'est nécessaire.
  • Détection automatique des appareils du réseau, pour une configuration facilitée du réseau.
  • Transmission vers votre PC, par courrier électronique ou FTP, de données choisies pour une analyse plus poussée.
  • Sélection des intervalles d'enregistrement et du type de grandeurs enregistrées.
  • Sécurisation des données et du réseau grâce à la protection par mot de passe, le contrôle individuel de l'accès aux pages Web via le réseau et la vérification des connexions actives ou historiques.
  • Installation simplifiée grâce à l'alimentation directe par le câble Ethernet (Power-over-Ethernet ou PoE), avec possibilité d'utiliser une alimentation dédiée 24 V CC.
  • Prise en charge via les ports série des protocoles Modbus RTU, Modbus ASCII, Jbus et PowerLogic, assurant la compatibilité avec un vaste éventail d'appareils.
  • Un port Ethernet 10/100Base-Tx.
  • Un port série configurable RS-485 (2 ou 4 fils) ou RS-232 (RJ-45).
  • Isolation optique de tous les ports série pour une haute fiabilité en environnements industriels.
  • Compatible avec tous les logiciels de gestion de l'énergie PowerLogic.

Bénéfices

Pour être sûr de ne rien manquer

Le serveur-passerelle intégré EGX300 simplifie la surveillance des réseaux électriques. La passerelle EGX300 permet d'afficher en temps réel les données critiques du réseau électrique et de tracer les courbes de tendances historiques afin d'optimiser la consommation d'énergie et les infrastructures électriques existantes.

  • Obtenez un accès rapide, partagé et sécurisé aux informations provenant des centrales de mesure, des unités de contrôle des disjoncteurs, des relais de protection, des contrôleurs moteur et des variateurs de vitesse, via un simple navigateur Web.
  • Grâce à l'outil de création de pages Web embarquées, définissez des pages permettant d'afficher les données en temps réel et les données enregistrées pour créer une vue de base à votre consommation d'énergie.

Solutions

  • Surveillez les tendances de consommation d'énergie, identifiez les opportunités et contrôlez l'efficacité des améliorations.
  • Surveillez à distance les conditions en temps réel et analysez la consommation d'énergie sur votre réseau de distribution.