Modicon M238

Contrôleurs logiques, 20 à 248 I/O, 0.3µs par Instruction

Fait partie de Modicon

-
Modicon M238 Schneider Electric Contrôleurs logiques, 20 à 248 I/O, 0.3µs par Instruction

Caractéristiques

  • Optimisez la conception de vos machines
    • Rapport performance/coût élevé, en utilisant des blocs fonctions intégrés dédiés au contrôle du mouvement d'axe simple (comptage haute vitesse, PTO, blocs fonctions applications)
  • Garantissez votre investissement et la flexibilité de votre développement
    • Maître CANopen intégré autorisant des architectures simples et modulaires
  • Adaptez la configuration du contrôle
    • Modules d'extension numériques, analogiques ou de comptage haute vitesse économiques
  • Fonctions avancées intégrées
    • 8 comptages haute vitesse jusqu'à 100kHz, 4 sorties PTO/PWM (modèles 24VDC uniquement), sorties rapides pour actions réflexes
    • 1 ou 2 liaison série RS232/RS485 pour connexions d'un IHM ou de dispositifs périphériques
  • Programmation et mise en service simplifiées
    • Connecteurs débrochables
    • Logiciel SoMachine avec des bibliothèques de fonctions d'automatisme prêtes à l'emploi
  • Découvrez le : 'Flexible Machine Control"
    • 1 environnement logiciel SoMachine
    • Multiples plateformes de contrôle
      • Contrôleurs logiques Modicon M238
      • Contrôleurs logiques Modicon M258
      • Contrôleurs de mouvement Modicon LMC058
      • Contrôleurs IHM Magelis XBTGC
      • Contrôleurs variateurs Altivar IMC

Bénéfices

100% optimisé pour les machines simples

Un concentré d'énergie au service de vos machines

Les contrôleurs programmables Modicon M238 vous apportent des solutions simples et astucieuses à toutes vos problématiques. Ils proposent une solution optimisée pour les machines répétitives basées sur le comptage haute vitesse et des fonctions de positionnement simples pour 1 à 4 axes grâce aux canaux PTO ou au bus CANopen.

Solutions

  • Plusieurs types de machines et installations
  • Convoyage
  • Emballage
  • Machines d'assemblage

Gallerie

  • 100 % flexibility & optimisation of your machines with “Flexible Machine Control” : 1 software environment, Multiple hardware control platforms : Logic controllers, Motion controllers, HMI controllers, Drive controllers

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.